??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
AL454 Hub City Models - Spartan Single Reduction
Bill of material
0270-00161
PN
Part No.
0270-00161
MN
Model Number
AL454
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
56C
OD
Output Diameter
N/A 英寸
DESCRIPTION
Description
AL454 7/1 A 56C
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Shaft
C
4.764 英寸
CD
C.D.
1.772 英寸
D
1.929 英寸
F
1.378 英寸
G
0.079 英寸
H
4-M6 x 14 mm
BC
B.C.
2.560 英寸
I
2.165 英寸
LQ
LQ 56C/140TC
3.336 英寸
LQ1
LQ1 180TC
N/A 英寸
N
2.970 英寸
T
0.749 英寸
U
N/A 英寸
V
1.969 英寸
OK
Output Keyway
3/16 SQ.
WTL
Wt.
7 Lbs.
AJ
5.875 英寸
AK
4.502 英寸
BD
6.500 英寸
BF
0.405 英寸
UB
U Bore
0.625 英寸
KW
Keyway
3/16 x 3/32 英寸