??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
AL5002 - Spartan Double Reduction
Bill of material
0270-01700_RA
PN
Part No.
0270-01700_RA
MN
Model Number
ALWW5002
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
1.000 Pouce
DESCRIPTION
Description
ALWW5002 70/1 WR 1.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.625 Pouce
OT
Output Type
Hollow Bore
C
5.335 Pouce
CD1
C.D.1
1.772 Pouce
CD2
C.D.2
1.969 Pouce
D
2.146 Pouce
F2
4.5274 Pouce
F
1.496 Pouce
G
0.118 Pouce
H
4-M6 x 9 mm
BC
B.C.
3.70 Pouce
I1
2.165 Pouce
I2
2.559 Pouce
L
3.878 Pouce
M
1.693 Pouce
NN
3.228 Pouce
S
1.18 Pouce
T
1.00 Pouce
U
0.625 Pouce
V
2.677 Pouce
X
6.95 Pouce
Y
8.5434 Pouce
IK
Input Keyway
3/16SQ x 1.00 Pouce
OK
Output Keyway
1/4SQ Pouce
WTL
Wt. Lbs.
12