??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
AL5002 - Spartan Double Reduction
Bill of material
0270-01700_RA
PN
Part No.
0270-01700_RA
MN
Model Number
ALWW5002
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
1.000 Дюйм
DESCRIPTION
Description
ALWW5002 70/1 WR 1.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.625 Дюйм
OT
Output Type
Hollow Bore
C
5.335 Дюйм
CD1
C.D.1
1.772 Дюйм
CD2
C.D.2
1.969 Дюйм
D
2.146 Дюйм
F2
4.5274 Дюйм
F
1.496 Дюйм
G
0.118 Дюйм
H
4-M6 x 9 mm
BC
B.C.
3.70 Дюйм
I1
2.165 Дюйм
I2
2.559 Дюйм
L
3.878 Дюйм
M
1.693 Дюйм
NN
3.228 Дюйм
S
1.18 Дюйм
T
1.00 Дюйм
U
0.625 Дюйм
V
2.677 Дюйм
X
6.95 Дюйм
Y
8.5434 Дюйм
IK
Input Keyway
3/16SQ x 1.00 Дюйм
OK
Output Keyway
1/4SQ Дюйм
WTL
Wt. Lbs.
12