??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
AL5004 - Spartan Double Reduction
Bill of material
0270-01728_RA-LR
PN
Part No.
0270-01728_RA-LR
MN
Model Number
ALWW5004
RATIO
Ratio
STYLE
Style
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
56C
OD
Output Diameter
N/A Pouce
DESCRIPTION
Description
ALWW5004 70/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Pouce
OT
Output Type
Shaft
AJ
5.875 Pouce
AK
4.500 Pouce
BD
6.50 Pouce
BF
0.405 Pouce
C
5.335 Pouce
CD1
C.D.1
1.772 Pouce
CD2
C.D.2
1.969 Pouce
D
2.146 Pouce
F2
4.5274 Pouce
F
1.496 Pouce
G
0.118 Pouce
H
4-M6 x 9 mm
BC
B.C.
3.70 Pouce
I1
2.165 Pouce
I2
2.559 Pouce
LQ
LQ 56C
3.336 Pouce
N
3.94 Pouce
T
1.00 Pouce
U
0.625 Pouce
V
2.677 Pouce
IK
Input Keyway
3/16 x 3/32 Pouce
OK
Output Keyway
1/4SQ Pouce
WTL
Wt. Lbs.
14