카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0270-01728 RA-LR
Hub City
Worm Gear Drives
Spartan Aluminum Worm Gear Drives
Double Reduction
Series ALWW5000
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/spartan_awgd/spartan_double_reduction/series_alww5000/alww5004_asmtab.prj},{NB=0270-01728_RA-LR},{MN=ALWW5004},{RATIO=70/1},{STYLE=D},{AS=RA-LR},{GT=WR},{FS=56C},{OD=N/A},{PT=Right Angle},{PL=Worm Gear Drive},{IT=Motor Frame},{ID=0.625},{OT=Shaft},{AJ=5.875},{AK=4.500},{BD=6.50},{BF=0.405},{C=5.335},{CD1=1.772},{CD2=1.969},{D=2.146},{F2=4.5274},{F=1.496},{G=0.118},{H=4-M6 x 9},{BC=3.70},{I1=2.165},{I2=2.559},{LQ=3.336},{N=3.94},{T=1.00},{U=0.625},{V=2.677},{IK=3/16 x 3/32},{OK=1/4SQ},{WTL=14},{PPATH=parts/al5004_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
AL5004 - Spartan Double Reduction
Bill of material
0270-01728_RA-LR
PN
Part No.
0270-01728_RA-LR
MN
Model Number
ALWW5004
RATIO
Ratio
70/1
98/1
140/1
182/1
260/1
364/1
546/1
676/1
962/1
1260/1
1591/1
2220/1
3600/1
70/1
98/1
140/1
182/1
260/1
364/1
546/1
676/1
962/1
1260/1
1591/1
2220/1
3600/1
STYLE
Style
Double Output
Single Output
Double Output
Single Output
AS
Assembly Style
RA-LR
LB-LR
UL-LR
LA-LR
UR-LR
RB-LR
RA-LR
LB-LR
UL-LR
LA-LR
UR-LR
RB-LR
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
56C
OD
Output Diameter
N/A
인치
DESCRIPTION
Description
ALWW5004 70/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625
인치
OT
Output Type
Shaft
AJ
5.875
인치
AK
4.500
인치
BD
6.50
인치
BF
0.405
인치
C
5.335
인치
CD1
C.D.1
1.772
인치
CD2
C.D.2
1.969
인치
D
2.146
인치
F2
4.5274
인치
F
1.496
인치
G
0.118
인치
H
4-M6 x 9
mm
BC
B.C.
3.70
인치
I1
2.165
인치
I2
2.559
인치
LQ
LQ 56C
3.336
인치
N
3.94
인치
T
1.00
인치
U
0.625
인치
V
2.677
인치
IK
Input Keyway
3/16 x 3/32
인치
OK
Output Keyway
1/4SQ
인치
WTL
Wt. Lbs.
14