??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
AL5004 - Spartan Double Reduction
Bill of material
0270-01728_RA-LR
PN
Part No.
0270-01728_RA-LR
MN
Model Number
ALWW5004
RATIO
Ratio
STYLE
Style
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
56C
OD
Output Diameter
N/A 英寸
DESCRIPTION
Description
ALWW5004 70/1 WR 56C DOUBLE OUTPUT
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Shaft
AJ
5.875 英寸
AK
4.500 英寸
BD
6.50 英寸
BF
0.405 英寸
C
5.335 英寸
CD1
C.D.1
1.772 英寸
CD2
C.D.2
1.969 英寸
D
2.146 英寸
F2
4.5274 英寸
F
1.496 英寸
G
0.118 英寸
H
4-M6 x 9 mm
BC
B.C.
3.70 英寸
I1
2.165 英寸
I2
2.559 英寸
LQ
LQ 56C
3.336 英寸
N
3.94 英寸
T
1.00 英寸
U
0.625 英寸
V
2.677 英寸
IK
Input Keyway
3/16 x 3/32 英寸
OK
Output Keyway
1/4SQ 英寸
WTL
Wt. Lbs.
14