??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
AL501 Hub City Models - Spartan Single Reduction
Bill of material
0270-00221
PN
Part No.
0270-00221
MN
Model Number
AL501
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
N/A 英寸
DESCRIPTION
Description
AL501 7/1 A
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Shaft
C
5.335 英寸
CD
C.D.
1.969 英寸
D
2.146 英寸
F
1.496 英寸
G
0.118 英寸
H
4-M6 x 9 mm
BC
B.C.
3.700 英寸
I
2.559 英寸
L
4.126 英寸
M
1.764 英寸
N
3.940 英寸
S
1.180 英寸
T
0.999 英寸
U
0.625 英寸
V
2.677 英寸
IK
Input Keyway
3/16 SQ. x 1.00
OK
Output Keyway
1/4 SQ.
WTL
Wt.
8 Lbs.