??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
AL504 Hub City Models - Spartan Single Reduction
Bill of material
0270-00281
PN
Part No.
0270-00281
MN
Model Number
AL504
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
56C
OD
Output Diameter
N/A 英寸
DESCRIPTION
Description
AL504 7/1 A 56C
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Shaft
C
5.335 英寸
CD
C.D.
1.969 英寸
D
2.146 英寸
F
1.496 英寸
G
0.118 英寸
H
4-M6 x 9 mm
BC
B.C.
3.700 英寸
I
2.559 英寸
LQ
3.513 英寸
LQ1
N/A 英寸
N
3.940 英寸
T
1.000 英寸
U
N/A 英寸
V
2.677 英寸
OK
Output Keyway
1/4 SQ.
WTL
Wt.
9 Lbs.
AJ
5.875 英寸
AK
4.502 英寸
BD
6.500 英寸
BF
0.405 英寸
UB
U Bore
0.625 英寸
KW
Keyway
3/16 x 3/32 英寸