??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
AL6302 - Spartan Double Reduction
Bill of material
0270-01790_RA
PN
Part No.
0270-01790_RA
MN
Model Number
ALWW6302
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
1.125 Pouce
DESCRIPTION
Description
ALWW6302 70/1 WR 1.125
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.625 Pouce
OT
Output Type
Hollow Bore
C
6.693 Pouce
CD1
C.D.1
1.772 Pouce
CD2
C.D.2
2.480 Pouce
D
2.756 Pouce
F2
5.7498 Pouce
F
1.772 Pouce
G
0.197 Pouce
H
8-M8 x 17 mm
BC
B.C.
3.54 Pouce
I1
2.165 Pouce
I2
3.110 Pouce
L
3.878 Pouce
M
1.693 Pouce
NN
4.724 Pouce
S
1.18 Pouce
T
1.125 Pouce
U
0.625 Pouce
V
2.953 Pouce
X
8.071 Pouce
Y
10.3168 Pouce
IK
Input Keyway
3/16SQ x 1.00 Pouce
OK
Output Keyway
1/4SQ Pouce
WTL
Wt. Lbs.
19