카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0270-01790 RA
Hub City
Worm Gear Drives
Spartan Aluminum Worm Gear Drives
Double Reduction
Series ALWW6300
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/spartan_awgd/spartan_double_reduction/series_alww6300/alww6302_asmtab.prj},{NB=0270-01790_RA},{MN=ALWW6302},{RATIO=70/1},{AS=RA},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=1.125},{PT=Right Angle},{PL=Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=0.625},{OT=Hollow Bore},{C=6.693},{CD1=1.772},{CD2=2.480},{D=2.756},{F2=5.7498},{F=1.772},{G=0.197},{H=8-M8 x 17},{BC=3.54},{I1=2.165},{I2=3.110},{L=3.878},{M=1.693},{NN=4.724},{S=1.18},{T=1.125},{U=0.625},{V=2.953},{X=8.071},{Y=10.3168},{IK=3/16SQ x 1.00},{OK=1/4SQ},{WTL=19},{PPATH=parts/al6302_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
AL6302 - Spartan Double Reduction
Bill of material
0270-01790_RA
PN
Part No.
0270-01790_RA
MN
Model Number
ALWW6302
RATIO
Ratio
70/1
105/1
150/1
210/1
300/1
420/1
630/1
840/1
1110/1
1380/1
1800/1
2160/1
4020/1
70/1
105/1
150/1
210/1
300/1
420/1
630/1
840/1
1110/1
1380/1
1800/1
2160/1
4020/1
AS
Assembly Style
RA
LB
UL
LA
UR
RB
RA
LB
UL
LA
UR
RB
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
1.125
인치
DESCRIPTION
Description
ALWW6302 70/1 WR 1.125
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.625
인치
OT
Output Type
Hollow Bore
C
6.693
인치
CD1
C.D.1
1.772
인치
CD2
C.D.2
2.480
인치
D
2.756
인치
F2
5.7498
인치
F
1.772
인치
G
0.197
인치
H
8-M8 x 17
mm
BC
B.C.
3.54
인치
I1
2.165
인치
I2
3.110
인치
L
3.878
인치
M
1.693
인치
NN
4.724
인치
S
1.18
인치
T
1.125
인치
U
0.625
인치
V
2.953
인치
X
8.071
인치
Y
10.3168
인치
IK
Input Keyway
3/16SQ x 1.00
인치
OK
Output Keyway
1/4SQ
인치
WTL
Wt. Lbs.
19