??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
AL6302 - Spartan Double Reduction
Bill of material
0270-01790_RA
PN
Part No.
0270-01790_RA
MN
Model Number
ALWW6302
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
1.125 英寸
DESCRIPTION
Description
ALWW6302 70/1 WR 1.125
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
C
6.693 英寸
CD1
C.D.1
1.772 英寸
CD2
C.D.2
2.480 英寸
D
2.756 英寸
F2
5.7498 英寸
F
1.772 英寸
G
0.197 英寸
H
8-M8 x 17 mm
BC
B.C.
3.54 英寸
I1
2.165 英寸
I2
3.110 英寸
L
3.878 英寸
M
1.693 英寸
NN
4.724 英寸
S
1.18 英寸
T
1.125 英寸
U
0.625 英寸
V
2.953 英寸
X
8.071 英寸
Y
10.3168 英寸
IK
Input Keyway
3/16SQ x 1.00 英寸
OK
Output Keyway
1/4SQ 英寸
WTL
Wt. Lbs.
19