??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
AL635 Hub City Models - Spartan Single Reduction
Bill of material
0270-00491
PN
Part No.
0270-00491
MN
Model Number
AL635
RATIO
Ratio
STYLE
Style
A
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
1.125 英寸
DESCRIPTION
Description
AL635 7/1 A 56C 1.125
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
C
6.693 英寸
CD
C.D.
2.480 英寸
D
2.756 英寸
F
1.772 英寸
G
0.197 英寸
H
8-M8 x 17 mm
BC
B.C.
3.540 英寸
I
3.110 英寸
LQ
4.075 英寸
LQ1
N/A 英寸
NN
4.724 英寸
T
1.125 英寸
U
N/A 英寸
V
2.953 英寸
OK
Output Keyway
1/4 SQ.
WTL
Wt.
14 Lbs.
AJ
5.875 英寸
AK
4.502 英寸
BD
6.500 英寸
BF
0.405 英寸
UB
U Bore
0.625 英寸
KW
Keyway
3/16 x 3/32 英寸