??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
AL8502 - Spartan Double Reduction
Bill of material
0270-01880_RA
PN
Part No.
0270-01880_RA
MN
Model Number
ALWW8502
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
1.500 Pouce
DESCRIPTION
Description
ALWW8502 70/1 WR 1.500
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.625 Pouce
OT
Output Type
Hollow Bore
C
9.1335 Pouce
CD1
C.D.1
1.772 Pouce
CD2
C.D.2
3.3465 Pouce
D
3.720 Pouce
F2
6.779 Pouce
F
1.772 Pouce
G
0.1375 Pouce
H
4-M10 x 8 mm
BC
B.C.
5.12 Pouce
I1
2.165 Pouce
I2
3.937 Pouce
L
3.878 Pouce
M
1.693 Pouce
NN
5.315 Pouce
S
1.18 Pouce
T
1.500 Pouce
U
0.625 Pouce
V
4.331 Pouce
X
9.9015 Pouce
Y
12.173 Pouce
IK
Input Keyway
3/16SQ x 1.00 Pouce
OK
Output Keyway
3/8SQ Pouce
WTL
Wt. Lbs.
43