??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
AL8505 - Spartan Double Reduction
Bill of material
0270-01925_RA
PN
Part No.
0270-01925_RA
MN
Model Number
ALWW8505
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
56C
OD
Output Diameter
1.500 Pouce
DESCRIPTION
Description
ALWW8505 70/1 WR 56C 1.500
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Pouce
OT
Output Type
Hollow Bore
AJ
5.875 Pouce
AK
4.500 Pouce
BD
6.50 Pouce
BF
0.405 Pouce
C
9.1335 Pouce
CD1
C.D.1
1.772 Pouce
CD2
C.D.2
3.3465 Pouce
D
3.720 Pouce
F2
6.779 Pouce
F
1.772 Pouce
G
0.1375 Pouce
H
4-M10 x 8 mm
BC
B.C.
5.12 Pouce
I1
2.165 Pouce
I2
3.937 Pouce
LQ
LQ 56C
3.336 Pouce
M
1.693 Pouce
NN
5.315 Pouce
T
1.500 Pouce
U
0.625 Pouce
V
4.331 Pouce
IK
Input Keyway
3/16 x 3/32 Pouce
OK
Output Keyway
3/8SQ Pouce
WTL
Wt. Lbs.
44