??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
AL8505 - Spartan Double Reduction
Bill of material
0270-01925_RA
PN
Part No.
0270-01925_RA
MN
Model Number
ALWW8505
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
56C
OD
Output Diameter
1.500 Дюйм
DESCRIPTION
Description
ALWW8505 70/1 WR 56C 1.500
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Дюйм
OT
Output Type
Hollow Bore
AJ
5.875 Дюйм
AK
4.500 Дюйм
BD
6.50 Дюйм
BF
0.405 Дюйм
C
9.1335 Дюйм
CD1
C.D.1
1.772 Дюйм
CD2
C.D.2
3.3465 Дюйм
D
3.720 Дюйм
F2
6.779 Дюйм
F
1.772 Дюйм
G
0.1375 Дюйм
H
4-M10 x 8 mm
BC
B.C.
5.12 Дюйм
I1
2.165 Дюйм
I2
3.937 Дюйм
LQ
LQ 56C
3.336 Дюйм
M
1.693 Дюйм
NN
5.315 Дюйм
T
1.500 Дюйм
U
0.625 Дюйм
V
4.331 Дюйм
IK
Input Keyway
3/16 x 3/32 Дюйм
OK
Output Keyway
3/8SQ Дюйм
WTL
Wt. Lbs.
44