??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
AL8505 - Spartan Double Reduction
Bill of material
0270-01925_RA
PN
Part No.
0270-01925_RA
MN
Model Number
ALWW8505
RATIO
Ratio
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
56C
OD
Output Diameter
1.500 英寸
DESCRIPTION
Description
ALWW8505 70/1 WR 56C 1.500
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
AJ
5.875 英寸
AK
4.500 英寸
BD
6.50 英寸
BF
0.405 英寸
C
9.1335 英寸
CD1
C.D.1
1.772 英寸
CD2
C.D.2
3.3465 英寸
D
3.720 英寸
F2
6.779 英寸
F
1.772 英寸
G
0.1375 英寸
H
4-M10 x 8 mm
BC
B.C.
5.12 英寸
I1
2.165 英寸
I2
3.937 英寸
LQ
LQ 56C
3.336 英寸
M
1.693 英寸
NN
5.315 英寸
T
1.500 英寸
U
0.625 英寸
V
4.331 英寸
IK
Input Keyway
3/16 x 3/32 英寸
OK
Output Keyway
3/8SQ 英寸
WTL
Wt. Lbs.
44