??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
AL854 Hub City Models - Spartan Single Reduction
Bill of material
0270-00601
PN
Part No.
0270-00601
MN
Model Number
AL854
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
N/A 英寸
DESCRIPTION
Description
AL854 7/1 A 56C
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Shaft
C
9.1335 英寸
CD
C.D.
3.3465 英寸
D
3.72 英寸
F
2.52 英寸
G
0.138 英寸
H
4-M10x 8 mm
BC
B.C.
5.12 英寸
I
3.937 英寸
LQ
LQ 56C/140TC
4.823 英寸
LQ1
LQ1 180TC
N/A
N
5.550 英寸
T
1.500 英寸
U
N/A 英寸
V
4.331 英寸
OK
Output Keyway
3/8 SQ.
WTL
Wt.
40 Lbs.
AJ
5.875 英寸
AK
4.502 英寸
BD
6.500 英寸
BF
0.405 英寸
UB
U Bore
0.625 英寸
KW
Keyway
3/16 x 3/32 英寸