??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Honsel-Group
Beschreibung
ALFO® Edelstahl A4 / Edelstahl A4 Senkkopf - Standard-Blindniet
Stückliste
Blindniet ALFO 10713400080
ARTNR
Artikelnummer
BEZ
Bezeichnung Produktgruppe
HONSEL-Blindniet ALFO® Edelstahl A4 / Edelstahl A4 Senkkopf
FORM
Darstellungsform
KB
Klemmbereich
mm
Wert eingeben für KB
Klemmbereich
mm
cm
inch
ft
MAT1
Material Hülse / Nietkörper
Edelstahl A4
MAT2
Material Stift
Edelstahl A4
SU
Oberflächen Ergänzung
[1.4404]
AU
Ausführung
Offen
KO
Kopfform
Senkkopf
DIN
DIN EN ISO
entsprechend 15984
D
Schaftdurchmesser (d)
4.0 mm
DB1
Bohrungsdurchmesser von
4.100 mm
KB1
Klemmbereich von
mm
KB2
Klemmbereich bis
mm
SL1
Schaftlänge (l)
mm
DK
Kopfdurchmesser (dK)
7.5 mm
DM
Stiftdurchmesser (dm)
2.5 mm
SBK
Min. Scherbruchkraft
3500.0 N
ZBK
Min. Zugbruchkraft
4650.0 N
KGS
Gewicht/stck
kg
M
FÜLLMENGE
500
ZTN
Zolltarifnummer
83082000
EAN
CL
eCLASS
23120402
INFOPDF
Info
LINK
TKD
-0,5
ECLS
23120402