??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Honsel-Group
Beschreibung
ALFO® FLEX Edelstahl A2 / Edelstahl A2 Flachkopf - Standard-Blindniet
Stückliste
Standard-Blindniet 10708050100/10150
ARTNR
Artikelnummer
BEZ
Bezeichnung Produktgruppe
HONSEL-Blindniet ALFO® FLEX Edelstahl A2/Edelstahl A2 Flachkopf
FORM
Darstellungsform
KB
Klemmbereich
mm
Wert eingeben für KB
Klemmbereich
mm
cm
inch
ft
MAT1
Material Hülse / Nietkörper
Edelstahl A2
MAT2
Material Stift
Edelstahl A2
SU
Oberflächen Ergänzung
[1.4301]
AU
Ausführung
offen
KO
Kopfform
Flachkopf
DIN
DIN EN ISO
entsprechend 15984
D
Schaftdurchmesser (d)
5.0 mm
DB1
Bohrungsdurchmesser von
5.100 mm
KB1
Klemmbereich von
mm
KB2
Klemmbereich bis
mm
SL1
Schaftlänge (l)
mm
HK
Kopfhöhe (k)
2.10 mm
DK
Kopfdurchmesser (dK)
9.5 mm
DM
Stiftdurchmesser (dm)
3.25 mm
SBK
Min. Scherbruchkraft
4700.0 N
ZBK
Min. Zugbruchkraft
5800.0 N
ZTN
Zolltarifnummer
83082000
ECLS
eCLASS
23120402
INFOPDF
Info
PDF