??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MecVel
Description
ALI4-FCM-CA - Vérin avec fins de course
Nomenclature
ALI4-FCM/0050/M03/CA-277/480/60-T-63-4-0,37/-/IP54/-/M0/1/2FCM0/IP54/P1/A1
IDNR
Type de vérin
ALI4-FCM
C
Course
mm
Entrez la valeur pour C
Course
mm
cm
inch
ft
CC
Course
mm
Entrez la valeur pour CC
Course
mm
cm
inch
ft
VS
Version
FMAX
Fmax
VEL
Vitesse
mm/s
GR
Taille du moteur
PM
Puissance du moteur
NP
Nombre de pôles
TIPO
Type
TIPOY
-
TS1
Voltage
V
FR
Type de frein
GP
Classe de protection
OO
Options
OM
Position du moteur
OMO
Position boite à bornes moteur
ENC
Codeur
ENCX
Annotations sur le codeur
-
FCM
Fin de course mécanique
FCMXX
Annotations sur les détecteurs
2 capteurs Reed NC (3 capteurs disponibles avec une course > 100 mm)
GP1
Classe de protection
DA
Option antirotation
AP
Chappes arrières
AA
Chappe avant
OPZ
Version en acier inoxydable
OPZY
Annotations sur Inox
-
OPZ2
Peinture
OPZ2Y
Annotations sur la peinture
-
OPZ3
Ècrou de sécurité
OPZ5
Joints Viton
OPZ7
Arbre supplémentaire