??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 122
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
Aluminium gehäuse - Aluminium gehäuse
Stückliste
SAM 132-A
CODE
Bestellnummer
DSCR
Beschreibungen
Aluminiumbox
MAT
Material
Aluminiumlegierung
COL1
Behälterfarbe
COL2
Deckfarbe
LUNG1
Länge 1 (mm)
LUNG2
Länge 2 (mm)
ALT
Höhe (mm)
NUM
Anzahl der Löcher
IP
IP-Klasse
65
TEMP
Betriebstemperatur
-25° … +70°
TEMPSTOCK
Lagertemperatur
-40° … +80°
STDR
Normenkonformität
IEC 60947-5-1 ed EN 60947-5-1
TXT
Text
/