??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Aluminium Profil - 4G-40x80 - Aluminium Profil System
Stückliste
4B750000010 AluProfil 4G-40x80, L=10
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
4G-40x80
BEST
Best.-Nr.
L
Profillänge
mm
Wert eingeben für L
Profillänge
mm
cm
inch
ft
LP
Profillänge
EL
Eloxal
hell
FL
Fläche
1145 mm²
IX
18.70 cm^4
IY
78.50 cm^4
WX
9.30 cm³
WY
19.60 cm^3
CNSMASSEXACT
berechnetes Gewicht
31.060 g
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
INFOWWW
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
WEEE
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-01-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
76042990
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (klick mich)
REACHWWW
Zertifikat REACH (Klick Icon)