??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Aluminium Profil - F-2G 30x30 - Aluminium Profil System
Stückliste
4B450000010 AluProfil F-2G 30x30, L=10
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Aluprofil F-2G 30x30
BEST
Best.-Nr.
LP
Profillänge
L
Profillänge
mm
Wert eingeben für L
Profillänge
mm
cm
inch
ft
EL
Eloxal
hell
FL
Fläche
335.3 mm²
IX
3,2 cm^4
IY
3.6 cm^4
WX
2.2 cm³
WY
2.4 cm³
CNSMASSEXACT
berechnetes Gewicht
9.050 g
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
INFOWWW
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
WEEE
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-01-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
76042990
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (klick mich)
REACHWWW
Zertifikat REACH (Klick Icon)