??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Aluminium Profil - F-2G 60x60 - Aluminium Profil System
Stückliste
4A450000010 AluProfil F-2G 60x60, L=10
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Aluprofil F-2G 60x60
BEST
Best.-Nr.
LP
Profillänge
L
Profillänge
mm
Wert eingeben für L
Profillänge
mm
cm
inch
ft
EL
Eloxal
hell
FL
Fläche
955.6 mm²
IX
36.2 cm^4
IY
39.1 cm^4
IT
75.3 cm^4
WX
12.1 cm³
WY
13.0 cm³
CNSMASSEXACT
berechnetes Gewicht
25.850 g
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
INFOWWW
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
WEEE
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-01-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
76042990
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (klick mich)
REACHWWW
Zertifikat REACH (Klick Icon)