??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Aluminium Profil - F-40x120 - Konstruktionsprofile
Stückliste
46450010010 AluProfil F-40x120, L=10
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
F-40x120
BEST
Best.-Nr.
LP
Profillänge
L
Profillänge
mm
Wert eingeben für L
Profillänge
mm
cm
inch
ft
EL
Eloxal
hell
FL
Fläche
1738 mm²
IX
29,8 cm^4
IY
253,7 cm^4
WX
14,7 cm³
WY
42,2 cm³
CNSMASSEXACT
berechnetes Gewicht
0.047 kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
INFOWWW
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Information
WEEE
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010 cm³
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-01-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
76042990
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
REACHWWW
Zertifikat REACH (Klick Icon)