??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Aluminium Profil - F-G 40x80 - Aluminium Profil System
Stückliste
4B850000010 AluProfil F-G 40x80, L=10
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Aluprofil F-G 40x80
BEST
Best.-Nr.
L
Profillänge
mm
Wert eingeben für L
Profillänge
mm
cm
inch
ft
LP
Profillänge
EL
Eloxal
hell
FL
Fläche
1220 mm²
IX
Flächenträgheitsmoment Ix
20.9 cm^4
IY
Flächenträgheitsmoment Iy
82.3 cm^4
WX
Widerstandsmoment
5.2 cm³
WY
Widerstandsmoment
10.3 cm³
CNSMASSEXACT
berechnetes Gewicht
32.950 g
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
INFOWWW
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-01-90
WEEE
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
76042990
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (klick mich)
REACHWWW
Zertifikat REACH (Klick Icon)