피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
424085
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Zero Point Clamping Systems (ZPS)
Installation clamping modules
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amf/zps/301_eb_spm/amf6151ha_assmtab.prj},{NB=AMF424085},{BESTNR=424085},{GR=KH10},{PDF=PDF},{EVK=10},{HK=25},{ENTR=hydraulisch},{AUSBL=pneumatisch},{VERS=1},{DA=100},{DN=22},{D1=67},{HA=24},{K=9},{LK=90},{M=M5},{R=G 1/8},{T=5.9},{GEW=1350},{CTN=84662020},{EAN=4020772424084},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{PPATH=amf6151ha_sch.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6151HA - Installation clamping module, flange version (Zero Point Clamping System)
Bill of material
424085
BESTNR
Order No.
424085
424085
GR
Size
KH10
KH10
PDF
catalog sheet
PDF
EVK
Pull-in/locking force up to
10
10
kN
HK
Holding force
25
25
kN
ENTR
Opening
hydraulic
AUSBL
Blow out
pneumatic
DA
Diameter
100
100
mm
DN
Diameter
22
22
mm
D1
Diameter
67
67
mm
HA
24
24
mm
K
9
9
mm
LK
Diameter
90
90
mm
M
Socket cap screw
M5
M5
mm
R
Thread
G 1/8
G 1/8
T
5.9
5.9
mm
GEW
Weight
1350
1350
g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772424084
4020772424084
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes