??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6206LA-10 - Einbau-Spannmodul KP10.3, pneumatisch (Nullpunkt Spannsystem)
Stückliste
428730
BESTNR
Bestell-Nr.
428730
GR
Größe
KP10.3
PDF
Katalogblatt
PDF
EVK
Einzugs-/Verschlusskraft bis
10.0 kN
HK
Haltekraft
25 kN
BDO
Betriebsdruck, Öffnen
5 - 12 bar
ENTR
Öffnen
pneumatisch
AUSBL
Ausblasung
pneumatisch
GEW
Gewicht
1400 g
D
Durchmesser
112 mm
DN
Durchmesser
22 mm
D1
Durchmesser
78.0 mm
H
35 mm
HA
10 mm
LK
Durchmesser
88 mm
M
Zylinderschraube
6x M6x16 mm
T
25 mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772428730
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
WT
Wartung
siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung