??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6206LA-10 - Módulo de fixação de embutir KP10.3, pneumática (Sistema de fixação de ponto zero)
Lista de peças
428730
BESTNR
Nº enc.
428730
GR
Tamanho
KP10.3
PDF
ficha de catálogo
PDF
EVK
Força de admissão/fecho até
10.0 kN
HK
Força de retenção
25 kN
BDO
Pressão operacional Abrir
5 - 12 bar
ENTR
Abertura
pneumática
AUSBL
Descarga
pneumática
GEW
Peso
1400 g
D
Diâmetro
112 mm
DN
Diâmetro
22 mm
D1
Diâmetro
78.0 mm
H
35 mm
HA
10 mm
LK
Diâmetro
88 mm
M
Parafuso de cabeça cilíndrica
6x M6x16 mm
T
25 mm
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772428730
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
WT
Manutenção
see print and online media / or enclosed operating instructions for defined products