??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6210A - Adaptador para la reducción de KH20, KP20, KP10.3 a B10
Lista de materiales
534750
BESTNR
N° de pedido
534750
GR
Tamaño
B10
PDF
ficha de catálogo
PDF
H
+/-0,01
50 mm
GEW
Peso
2923 g
ZYL
Zylinderschraube DIN 64 od. ISO4762
M12 x 50 mm
B1
13.5 mm
D
Diámetro
112 mm
D1
Diámetro
25 mm
D2
Diámetro
16 mm
D3
Diámetro
15 mm
D4
Diámetro
78 mm
E1
11.5 mm
E2
13.00 mm
G
M12 mm
G1
M8 mm
R
80 mm
R1
50 mm
S1
5.5 mm
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772534752
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs