??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6210IA - Réduction d'adaptateur de KH20, KP20, KP10.3 à B10 avec indexation
Nomenclature
532499
BESTNR
N° de référence
532499
GR
Modèle
B10
PDF
fiche de catalogue
PDF
H
+/-0,01
50 mm
GEW
Poids
2923 g
ZYL
Zylinderschraube DIN 64 od. ISO4762
M12 x 50 mm
B1
Diamètre
13.5 mm
D
Diamètre
112 mm
D1
Diamètre
25 mm
D2
Diamètre
16 mm
D3
Diamètre
15 mm
D4
Diamètre
78 mm
E1
9.0 mm
E2
13 mm
G
M12 mm
G1
M8 mm
K
8 mm
R
80 mm
R1
50 mm
S1
5.5 mm
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772532499
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui