??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6210IFR - Fußelement mit Indexierung für Rasterplatten
Stückliste
532424
BESTNR
Bestell-Nr.
GR
Größe
PDF
Katalogblatt
PDF
H
mm
GEW
Gewicht
g
B1
Durchmesser
mm
D
Durchmesser
mm
D1
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
16 mm
D3
Durchmesser
15
E1
mm
E2
11 mm
E3
14 mm
G
M12 mm
G1
M 8 mm
K
8 mm
R
mm
R1
80 mm
R2
50 mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja