??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6212MA-20-10 - Módulo de fijación, mecánico
Lista de materiales
561993
BESTNR
N° de pedido
561993
GR
Tamaño
B10
PDF
ficha de catálogo
PDF
H
+/- 0.01
40 mm
GEW
Peso
1300 g
ZYL
Tornillo cilíndrico
M8 x 40 mm
B1
9 mm
D
78 mm
D1
D1 F7
15 mm
D2
D2 F7
16 mm
D3
4.2 mm
D4
70 mm
E1
5 mm
E2
13 mm
E3
6 mm
R
50 mm
R1
16 mm
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772022693
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs