피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
552811
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Zero Point Clamping Systems (ZPS)
Accessories ZERO-POINT SYSTEMS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{amf/zps/397_zubehoer/amf6370zas.prj},{NB=AMF552811},{BESTNR=552811},{GR=10.2 / 10.3 / 20},{PDF=PDF},{A=118},{S=11},{GEW=160},{D11=112.200},{T11=6.000},{CTN=84662020},{EAN=4020772001940},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6370 ZAS - Cover ring for clamping modules
Bill of material
552811
BESTNR
Order No.
552811
552811
GR
Size
10.2 / 10.3 / 20
10.2 / 10.3 / 20
PDF
catalog sheet
PDF
A
Diameter
118
118
mm
S
11
11
mm
GEW
Weight
160
160
g
CTN
Customs tariff number
84662020
EAN
European Article Number
4020772001940
4020772001940
REACH
Information present
yes
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
no
REACH4
Validation date
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
yes