??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6370EAIHA - Einbau-Spannmodul mit Indexierung, hydraulisch (Nullpunkt Spannsystem)
Stückliste
428425
BESTNR
Bestell-Nr.
428425
GR
Größe
KH20
IPC_SIZE
IPC-Size
20
IPC_VERS
IPC-Version
3
IPC_SPANNB
IPC-Spannbolzen
SP
PDF
Katalogblatt
PDF
HK
Haltekraft
55 kN
EVK
Einzugs-/Verschlusskraft bis
20 kN
ENTR
Öffnen
hydraulisch
AUSBL
Ausblasung
pneumatisch
GEW
Gewicht
1400 g
D
Durchmesser
112 mm
DN
Durchmesser
32 mm
D1
Durchmesser
78 mm
H
44 mm
HA
10 mm
K
8 mm
L
86 mm
LK
Durchmesser
88 mm
M
Zylinderschraube
M6 mm
T
34 mm
T1
5 mm
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772428426
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
WT
Wartung
siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung