??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6370EAILA - Módulo de fijación para instalación con indexación, neumática (Sistema de fijación de punto cero)
Lista de materiales
428441
BESTNR
N° de pedido
428441
GR
Tamaño
KP20
PDF
ficha de catálogo
PDF
HK
Fuerza de sujeción
55 kN
EVK
Fuerza de cierre/alimentación hasta
17 kN
ENTR
Apertura
neumática
AUSBL
Soplado
neumática
GEW
Peso
1400 g
D
Diámetro
112 mm
DN
Diámetro
32 mm
D1
Diámetro
78 mm
H
44 mm
HA
10 mm
K
8 mm
L
86 mm
LK
Diámetro
88 mm
M
Tornillo cilíndrico
M6 mm
T
34 mm
T1
5 mm
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772428440
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
WT
Mantenimiento
see print and online media / or enclosed operating instructions for defined products