??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6375ZA-149 - Cabezal de pinza de sujeción, sujeción exterior
Lista de materiales
428656
BESTNR
N° de pedido
428656
GR
Tamaño
20
D
Diámetro
149 mm
D1
Diámetro
140 mm
D2
22.7 mm
H
50 mm
H1
25 mm
H3
10 mm
SPH
Carrera de fijación Ø
0.3 mm
GEW
Peso
870 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772428655
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs