??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6375ZA-149 - Spannzangenaufsatz Außenspannung
Stückliste
428656
BESTNR
Bestell-Nr.
428656
GR
Größe
20
D
Durchmesser
149 mm
D1
Durchmesser
140 mm
D2
22.7 mm
H
50 mm
H1
25 mm
H3
10 mm
SPH
Spannhub Ø
0.3 mm
GEW
Gewicht
870 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772428655
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja