??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Amplificador de conmutación
Lista de materiales
YT353100
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
transductor de medición, sensor de temperatura, 118x40x40mm, -40-300°c, pt100, 4 dígitos, 12-32v dc, 2x pnp contacto nc/na, 0 v ... 10 v / 4 ma ... 20 ma, conector m12, ip65, pa 6.6 (plástico), led
DESCLONG
Langbeschreibung
La medición de temperatura tiene gran importancia en muchas aplicaciones industriales. Distinguimos dos principios de medición diferentes: 1. sin contacto y 2. haciendo contacto con el medio. Una medición sin contacto se efectúa mediante radiación infrarroja, la cual permite determinar temperaturas de hasta 1800°C, ya que no se necesita ningún periférico del sistema, tales como sensores de temperatura, contacto con el medio u objeto. Por esto estos equipos se emplean a menudo en el forjado, el fresado y en general en empresas que procesan acero. La medición por contacto con el medio se realiza mayormente en combinación con una termorresistencia PT100, la cual se conectará luego a la electrónica de evaluación y/o a equipos de indicación. Los campos de aplicación para estas variantes del sistema son, por ejemplo, en circuitos de refrigeración, depósitos, sistemas de gases de escape, aspiraciones o sistemas de ventilación.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
pantalla LED
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
Sensor de temperatura
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
Contacto NC/NA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Versión de la salida analógica
0 - 10V
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGEINGANGS
Versión de la entrada analógica
PT100
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Conector M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
PNP
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimiento de ajuste
Parametrización
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
A prueba de cortocircuitos
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montaje
Abrazadera
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP65
ARDTEME_SCHUTZARTIP_FRONTSEITIG
Grado de protección (IP), frontal
IP65
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Con protección contra la inversión de polaridad
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
PA 6.6 (plástico)
ARDTEEL_ANZAHLDERDEKADEN
Cantidad de décadas
4
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Cantidad de salidas de conmutación
2
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
1.000mA
ARDTEME_BREITE
Ancho
40mm
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSPANNUNG
Tensión de alimentación de transductor
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSTROM
Corriente de alimentación de transductor
ARDTEME_HOEHE
Altura
118mm
ARDTEEL_KENNLINIENABWEICHUNG
Divergencia con respecto a la curva característica
0,25%
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corriente en vacío
60mA
ARDTEME_LAENGE
Longitud
40mm
ARDTE00_RELATIVEMESSGENAUIGKEIT
Exactitud relativa de medición
ARDTEEL_MAXDAUERSTROM
Máx. corriente constante
1A
ARDTEEL_RELATIVELINEARITAETSABWEICHUNG
Divergencia relativa de linealidad
0,25%
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Repetibilidad relativa
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frecuencia de conmutación
0,12Hz
ARDTEEL_TEMPERATURDRIFTPROZENTPROKELVIN
Deriva de temperatura porcentaje por Kelvin
0,02%/K
ARDTEEL_ANZEIGEBEREICHTEMPERATUR
Área de indicación temperatura
-40 - 300
ARDTEEL_AUSSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Retardo de desconexión
0 - 20
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
12 - 32
ARDTEEL_EINSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Retardo de conexión
0 - 20
ARDTEEL_MESSBEREICHTEMPERATUR
Rango de medición de temperatura
-40 - 300
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-20 - 80
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto