??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Amplificadores de comutação
Lista de peças
PV98A840
IDNR
PV98A840
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
amplificador laser, 30x10x75mm, 12-24V DC, PNP Normalmente aberto/normalmente fechado, 0-10V, Cabo 2m, Plástico, Com ecrã LED
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
PV98A840
DELTIME
Planlieferzeit
21
ARDTEEL_ANZEIGE
Ecrã
Ecrã LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Execução da função de comutação
Contacto N/O/ Contacto N/C
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Versão de saída analógica
0 - 10V
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Concepção da ligação eléctrica
Cabo
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versão de saída de comutação
PNP
ARDTEME_BAUFORM
Tipo
Cubóide
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
À prova de curto-circuito
Sim
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montagem
Fixação no chão
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material do invólucro
Plástico
ARDTEEL_ANZAHLDERKANAELE
Número de canais
1
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corrente nominal de comutação
100mA
ARDTEME_BREITE
Largo
75mm
ARDTEME_HOEHE
Altura
30mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Comprimento do cabo
2m
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corrente em vazio
40mA
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Consumo de energia
0,94VA
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Diâmetro do cabo
1,45mm
ARDTEME_LAENGE
Comprimento
10mm
ARDTEEL_SCHALTLEISTUNG
Capacidade de comutação
4,8VA
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Tensão de comutação
24V
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNGDC
Tensão de comutação DC
24V
ARDTEEL_AUSSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Atraso de desactivação
0 - 9,9
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensão de funcionamento (DC)
12 - 24
ARDTEEL_EINSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Atraso na ligação
0 - 10
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-20 - 70
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto