??
Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
2D
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Amplificadores de comutação
Lista de peças
YT353100
IDNR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Transdutor de medição, Sensor de temperatura, 118x40x40mm, -40-300°C, PT100, 4 dígitos, 12-32V DC, 2x PNP NC/NO, 0-10V/4-20mA, Conector M12, IP65, PA 6.6 (sintético), LED
DESCLONG
Langbeschreibung
A medição da temperatura é de grande importância em muitas aplicações industriais. Distingue-se entre dois princípios de medição diferentes: 1. sem contacto e 2. com contacto com o meio. A medição sem contacto é efectuada através de radiação infravermelha. Permite a medição de temperaturas até 1800°C, uma vez que nenhuma periferia do sistema, tal como a sonda, necessita de contacto com o meio ou objecto. Por conseguinte, estes dispositivos são frequentemente utilizados em forjas, laminadores ou, de um modo geral, em empresas de transformação de aço. A medição do contacto com o meio é normalmente realizada em combinação com uma resistência térmica PT100, que é depois ligada à electrónica de avaliação ou aos dispositivos de visualização. As áreas de aplicação para estas versões de sistema podem ser encontradas em sistemas de arrefecimento, tanques de armazenamento, sistemas de exaustão, sistemas de extracção ou ventilação.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DELTIME
Planlieferzeit
ARDTEEL_ANZEIGE
Ecrã
Ecrã LED
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versão
Sensor de temperatura
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Execução da função de comutação
Normalmente fechado/ normalmente aberto
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Versão de saída analógica
0 - 10V
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGEINGANGS
Versão de entrada analógica
PT100
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Concepção da ligação eléctrica
Conector M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versão de saída de comutação
PNP
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimento de definição
Parametrização
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
À prova de curto-circuito
Sim
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montagem
Braçadeira
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Classe de protecção (IP)
IP65
ARDTEME_SCHUTZARTIP_FRONTSEITIG
Classe de protecção (IP), lado frontal
IP65
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Protecção contra polaridade inversa
Sim
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material do invólucro
PA 6.6 (plástico)
ARDTEEL_ANZAHLDERDEKADEN
Número de décadas
4
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Número de saídas de comutação
2
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corrente nominal de comutação
1.000mA
ARDTEME_BREITE
Largo
40mm
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSPANNUNG
Tensão de alimentação do codificador
ARDTEEL_GEBERVERSORGUNGSSTROM
Corrente de alimentação do sensor
ARDTEME_HOEHE
Altura
118mm
ARDTEEL_KENNLINIENABWEICHUNG
Desvio da curva característica
0,25%
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Corrente em vazio
60mA
ARDTEME_LAENGE
Comprimento
40mm
ARDTE00_RELATIVEMESSGENAUIGKEIT
Precisão relativa da medição
ARDTEEL_MAXDAUERSTROM
Máx. Corrente contínua
1A
ARDTEEL_RELATIVELINEARITAETSABWEICHUNG
Desvio relativo da linearidade
0,25%
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
Repetibilidade relativa
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Frequência de comutação
0,12Hz
ARDTEEL_TEMPERATURDRIFTPROZENTPROKELVIN
Desvio de temperatura Percentagem por Kelvin
0,02%/K
ARDTEEL_ANZEIGEBEREICHTEMPERATUR
Temperatura do intervalo de visualização
-40 - 300
ARDTEEL_AUSSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Atraso de desactivação
0 - 20
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensão de funcionamento (DC)
12 - 32
ARDTEEL_EINSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Atraso na ligação
0 - 20
ARDTEEL_MESSBEREICHTEMPERATUR
Temperatura do intervalo de medição
-40 - 300
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-20 - 80
ISSUE_DATE
Última actualização
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Visualização do artigo
Visualização do artigo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto