??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Amplificateur de commutation
Nomenclature
PV98A840
IDNR
PV98A840
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Amplificateur laser, 30x10x75mm, 12-24V DC, PNP NO/NC, 0-10V, câble 2m, plastique, LED
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
PV98A840
DELTIME
Planlieferzeit
21
ARDTEEL_ANZEIGE
Annonce
Indicateur LED
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Exécution de la fonction de commutation
contact de fermeture/d'ouverture
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
Exécution de la sortie analogique
0 - 10V
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Exécution du raccordement électrique
Câble
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Version de la sortie de commutation
PNP
ARDTEME_BAUFORM
Forme de construction
Parallélépipède rectangle
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Résistant aux courts-circuits
Oui
ARDTEME_MONTAGEART
Type de montage
Fixation au sol
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Matériau du boîtier
Plastique
ARDTEEL_ANZAHLDERKANAELE
Nombre de canaux
1
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Courant de coupure assigné
100mA
ARDTEME_BREITE
Largeur
75mm
ARDTEME_HOEHE
Hauteur
30mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Longueur du câble
2m
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Courant à vide
40mA
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Puissance absorbée
0,94VA
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
Diamètre de la ligne
1,45mm
ARDTEME_LAENGE
Longueur
10mm
ARDTEEL_SCHALTLEISTUNG
Puissance de commutation
4,8VA
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Tension de commutation
24V
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNGDC
Tension de commutation DC
24V
ARDTEEL_AUSSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Délai d'extinction
0 - 9,9
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tension de fonctionnement (DC)
12 - 24
ARDTEEL_EINSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
Retard à l'allumage
0 - 10
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Température ambiante
-20 - 70
ISSUE_DATE
Dernière mise à jour
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
Vue de l'article
Vue de l'article
PRODUKTDATENBLATT
Fiche produit
Fiche produit