??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
AMT24-QCB-150 - 缓冲阻挡器 负载能力150kg
明细表
AMT24-QCB-150
CODE
代码
AMT24-QCB-150
TYPE
类型
单作用无缓冲阻挡器
LOAD
负载能力
150kg
MAT
主材质
铝材
SUR
表面处理
黑色氧化
FEA
主要功能
瞬间挡停,定位积放
FEA1
最大负载能力
10~150 (输送速度6m/min时)
FEA2
气缸作用形式
单作用
FEA3
气管接口尺寸
M5
FEA4
工作压力(Mpa)
0.5
FEA5
缓冲功能
FEA6
安装方式
侧面安装
FEA7
阻挡行程
缓冲行程 20mm, 下降行程 9mm mm
LINK
网页链接
网页链接