??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
amt24-qcC-60 - 转角缓冲阻挡器 负载能力60kg
明细表
AMT24-QCC-60
CODE
代码
TYPE
类型
LOAD
负载能力
60kg
MAT
主材质
铝材
SUR
表面处理
黑色氧化
FEA
主要功能
缓冲阻停
FEA1
最大负载能力
5~60 (输送速度6m/min)
FEA2
气缸作用形式
单作用
FEA3
气管接口尺寸
M5
FEA4
工作压力(Mpa)
0.5
FEA5
缓冲功能
FEA6
安装方式
底面安装
FEA7
阻挡行程
缓冲行程18㎜ mm
LINK
网页链接
网页链接