??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
AMT24-QCH - 立式阻挡器
明细表
AMT24-QCH-W-50-30-Y
CODE
代码
AMT24-QCH
TYPE
类型
立式阻挡器
MAT1
缸体材质
铝材
MAT2
滚轮材质
钢制
SUR1
缸体表面处理
本色氧化
SUR2
滚轮表面处理
发黑
CAF
气缸动作形式
BORE
缸径
JOU
行程
30
BUI
内置磁石
SEL
自锁功能
BLO
阻挡方式
杠杆式碳钢滚轮(可调油压缓冲器)
BUF
缓冲形式
防撞垫
TAKE
接管螺纹
PT1/8
MED
工作介质
空气 (经过40μm以上的滤芯过滤)
APP
使用气压范围(MPa)
双作用: 0.15~1.0 单作用弹簧弹出: 0.2~1.0
ENS
保证耐压力(MPa)
1.5
TEM
工作温度(℃)
-20~70(不冻结)
TOL
行程公差(mm)
+1.0,0
LUB
润滑
不需要
INS
安装方式
法兰式
A
211.0
AB
128.0
AC
83.0
AD
107.5
AE
2.0
AF
20.0
B
93.0
C
72.0
CA
32.0
CB
64.0
D
32.0
J
14.0
K
9.0
KB
73.0
P
PT1/8
PA
18
R
20
S
26
T
24
LINK
网址
网站链接