??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Anamet Europe
Beschreibung
Anaconda Multitite FCE-LFHB - Anaconda Multitite FCE-LFHB
Stückliste
375.020.2
CNSORDERNO
Artikel Nr.
DESCS
Kurzbeschreibung
FCE - LFHB Geflecht
DESCL
Langbeschreibung
ST
Nennweite
mm
ID
Innen Durchmesser
mm
AD
Außen Durchmesser
mm
SB
Statisch Biegeradius
mm
DB
Dynamisch Biegeradius
mm
CS
Leitungsgröße
COL
Farben
Metall
IS
innen Schlauch
Galvanisiertes Stahlband
MAT
Materialabdeckung
Polyolefin with stainless steel braid
TMIN
Temp min.
-25 °C
TMAX
Temp max.
80 °C
TKURZ
Temp kurzfristig
90 °C
SF
Schlagfestigkeit
1250 N
DF
Druckfestigkeit
6 J
ZF
Zugfestigkeit
1000 N
DS
Dichtungsschutz
IP 67
OIB
Ol bestandig
4
UVB
UV bestandig
4
A
Verpackung
Standard (25m)
CNSQUANTITY
Mengeneinheit
25
TP
Typ Pack
RL
ETIM
ETIM code
6380213
ZTN
Zolltarifnummer
83071000
WEIGHT
Gewicht
kg/m
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
INFO
PDF Info
PDF Info