??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Anamet Europe
Descrizione
Anaconda Multitite FCE-LFHB - Anaconda Multitite FCE-LFHB
Lista materiale
375.020.2
CNSORDERNO
Codice Art.
DESCS
Sommario
FCE - LFHB Braid
DESCL
Descrizione lunga
ST
Misure
mm
ID
Interno diametro
mm
AD
Esterno diametro
mm
SB
Statico raggio carvatura
mm
DB
Dinamico raggio carvatura
mm
CS
Dimensione del tubo
COL
Colore
Metallo
IS
Anima
Acciaio galvanizzato
MAT
Materiale di copertura
Polyolefin with stainless steel braid
TMIN
Temp min.
-25 °C
TMAX
Temp max.
80 °C
TKURZ
Temp. Intervallo
90 °C
SF
Resistenza impatto
1250 N
DF
Resistenza compressione
6 J
ZF
Resistenza trazione
1000 N
DS
Classe di impermeabilità
IP 67
OIB
Resistenza oli
4
UVB
Resistenza UV
4
A
Scatola
Standard (25m)
CNSQUANTITY
Confezione standard
25
TP
Tipo di confezione
RL
ETIM
ETIM code
6380213
ZTN
Doganale di tariffa
83071000
WEIGHT
Peso
kg/m
CNSMASSEXACT
Peso
kg
INFO
PDF Info
PDF Info