??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 28
HELP_VARIABLE
Company
Fluro
Description
Angle Joints
Bill of material
Winkelgelenk DIN 71802 CS19
IDNR
Ident number
BEZ
Description
D1
Size
mm
ALPHA1
Pivoting angle
°
INFO
PDF-Datasheet
PDF-Datasheet
A
±0.3
mm
D2
Thread
D3
±0.5
mm
D4
±0.5
mm
E
min
L2
±0.3
mm
L3
±0.3
mm
SW
h14
mm
GEW
Unit weight
g
MAT1
Ball Journal
Steel, minimum strength Rm=500N/mm^2
MAT2
Ball Stud
Steel, minimum strength Rm=600N/mm^2
CTN
Customs tariff number
84879059