??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
Anschlusscenter Anschlussmodul für Kartusche HWE, HVE und HVE Plus
Stückliste
DT7613(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
IDNR
Identnummer
DT7613
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
Anschlusscenter, Anschlussmodul für Kartusche HWE, HVE und HVE Plus
LODLEVEL
Level of Detail
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
Das DITECH L Anschlusscenter ist eine vollautomatische Be- und Nachfüllungarmatur für Heizungsanlagen mit integrierter Leckageschutzfunktion. Die Armatur ist vollumfänglich bedienbar mit einem Smartphone oder Tablet und kann mit der DITECH Wassertechnik iL APP einfach bedient werden. Durch die Internetfunktion kann das Gerät aus der Ferne bedient und Einstellungen angepasst oder verändern werden. Digitaler Support für das Fachhandwerk. -max. Betriebsdruck: 10 bar -max. Betriebstemperatur: max 30 °C (eingangsseitig) max. 65 °C (ausgangsseitig) -Ausgangsdruck 1 - 5 bar (Werkseinstellung 1,5 bar) -Medium: Trinkwasser -Einbaulage: Hauptachse waagerecht -Batterien: 1 x 9 V Block -Füllleistung: 0,5 m3/h (0,3 m3/h bei Verwendung der 2,5-Liter-Kartusche) -Spannung Netzteil (optional): 12V DC
M136
Länge
150,5 mm
M233
Breite
200 mm
M171
Höhe
269 mm