??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
Anschlusscenter Anschlussmodul für Kartusche HWE, HVE und HVE Plus
Stückliste
DT7612(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
IDNR
Identnummer
DT7612
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
Anschlusscenter, Anschlussmodul für Kartusche HWE, HVE und HVE Plus
LODLEVEL
Level of Detail
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
Das DITECH M Anschlusscenter hat alles an Bord, was Sie zur normgerechten Befüllung der Anlage benötigen: Digitale Ein- und Ausgangsdruckanzeige, beleuchtetes Display, Systemtrenner BA (nach DIN EN 1717 vorgeschrieben), Absperrungen, Druckminderer, Verschneideeinrichtung und Leitfähigkeitssensor. Die Armatur arbeitet mit dem bewährten Kartuschen-System, wahlweise lassen sich geschlossene Heizungsanlagen mit enthärtetem oder mit vollentsalztem Wasser befüllen. Das Anschlusscenter wird an der Heizungsanlage installiert und die gewünschte Kartusche einfach aufgeschraubt. Ist die Kapazität erschöpft, können die Kartuschen mit Austausch-Granulat neu befüllt werden - max. Betriebsdruck: 6 bar - max. Betriebstemperatur: 30 °C (Eingang), 65 °C (Ausgang) - Medium: Trinkwasser - Ausgangsdruck: 1 - 5 bar - Fülleistung: 0,5 m³/h - Einbaulage: Hauptachse waagerecht - Anschlussgröße: DN 15